Mont. Crimpflansch 3,0 - 4,0
Articolo n.: 61 03 000 0062
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Mont. Crimpflansch 3,0 - 4,0
Articolo n.: 61 03 000 0062
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | D-Sub |
Tipo di accessorio | Flangia a crimpare |
Descrizione degli accessori | D-Sub 1 ... 4 |
Temperatura ambiente | -20 ... +90 °C |
---|---|
Diametro interno | 3 mm |
Diametro esterno | 4 mm |
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
Codice ECHA SCIP | 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7 |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 5,3 g |
Paese di origine | Cina |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140156968 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.292,00 |
Precedente
Avanti