Module holder 5 Contact Blocks
Articolo n.: 09 45 453 0501
![Module holder 5 Contact Blocks](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2023/3/2/09454530501/09454530501_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Module holder 5 Contact Blocks](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Module holder 5 Contact Blocks](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2023/3/2/09454530501/09454530501_S.jpg)
Module holder 5 Contact Blocks
Articolo n.: 09 45 453 0501
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Interfacce operatore |
---|---|
Elemento | Supporto del modulo |
Specifiche | per 5 morsetti |
Temperatura d'esercizio | -30 ... +85 °C |
---|---|
Temperatura di stoccaggio | -50 ... +85 °C |
Comportamento al fuoco secondo UL 94 | V-2 |
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
California Proposition 65 substances | Non incluso |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 9 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140450387 |
ETIM | EC001020 |
Precedente
Avanti