Module clamp for rail
Articolo n.: 09 14 000 0313
![Module clamp for rail](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_14_000_0303_RGB01/09_14_000_0303_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Module clamp for rail](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Module clamp for rail](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_14_000_0303_RGB01/09_14_000_0303_RGB01_S.jpg)
Module clamp for rail
Articolo n.: 09 14 000 0313
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Tipo di accessorio | Sistema di aggancio per moduli |
Descrizione degli accessori | per guida DIN |
Materiale (agganci) | Policarbonato (PC) |
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
Sostanze REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Codice ECHA SCIP | 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 13 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140018228 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Precedente
Avanti