Mixed adapter carrier
Articolo n.: 11 00 200 0101
![Mixed adapter carrier](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/11_00_200_0101_RGB02/11_00_200_0101_RGB02_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Mixed adapter carrier](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Mixed adapter carrier](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/11_00_200_0101_RGB02/11_00_200_0101_RGB02_S.jpg)
Mixed adapter carrier
Articolo n.: 11 00 200 0101
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | Han-Yellock® |
Tipo di accessorio | Telai per Han-Modular |
Descrizione degli accessori | Per elemento centrale |
per Han-Yellock® 30 | |
per Han-Yellock® 60 |
Dettagli applicativi | Montaggio/smontaggio solo dal lato contatti |
---|
Materiale (accessori) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Colori (accessori) | RAL 7032 (grigio sabbia) |
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
Specifiche | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
Approvazioni | DNV GL |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 9,5 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140109148 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Fixing element for industrial connectors |
Precedente
Avanti