Male straight kit connector (A=30,45)
Articolo n.: 02 53 000 0002
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Male straight kit connector (A=30,45)
Articolo n.: 02 53 000 0002
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | har-modular® |
Elemento | Connettore maschio |
Specifiche | Connettore pre-assemblato |
Descrizione del contatto | Diritto |
Moduli installati | 2x 02539000002 https://b2b.harting.com/02539000002 |
---|---|
2x 02539010451 https://b2b.harting.com/02539010451 | |
2x 09030006136 https://b2b.harting.com/09030006136 | |
Lunghezza | 30,45 mm |
Collegamento | Terminali per saldatura ad onda (THR) |
Terminali per saldatura ad onda | |
Tipologia di collegamento | Mezzanino |
Resistenza di contatto | >1011 Ω |
---|---|
Temperatura massima | -55 ... +125 °C (durante la saldatura ad onda max +240 °C per 15 s) |
Classe di lavoro | 1 |
secondo (IEC 60603-2) | |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Gruppo di isolamento | I (600 ≤ CTI) |
Hot plugging | No |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 conf. a ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
Materiale | Poliammide (PA) |
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
California Proposition 65 substances | Non incluso |
UL / CSA | |
---|---|
Classificazione ferroviaria | F1/I2 secondo NFF 16-101/102 |
Dimensioni imballaggio | 288 |
---|---|
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140198098 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Precedente
Avanti