MPP-PFT-ix/ix-10p-F-P-B-cod
Articolo n.: 09 51 221 0002
![MPP-PFT-ix/ix-10p-F-P-B-cod](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/09512210001_20220823_084918761/09512210001_20220823_084918761_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![MPP-PFT-ix/ix-10p-F-P-B-cod](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![MPP-PFT-ix/ix-10p-F-P-B-cod](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/09512210001_20220823_084918761/09512210001_20220823_084918761_S.jpg)
MPP-PFT-ix/ix-10p-F-P-B-cod
Articolo n.: 09 51 221 0002
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | HARTING Mini PushPull |
Identificazione | ix Industrial® |
Elemento | Set passa-parete |
Tipo di custodia | Custodia base passante |
Caratteristiche | Adatto per tutte le versioni PoE |
Schermo | Schermatura totale, contatti schermati a 360° |
---|---|
Numero di poli | 10 |
Codifica | Tipo B |
Tipi di aggancio | PushPull |
Confezione | inclusa guarnizione, 2x presa HARTING ix Industrial ® tipo B (segnale) e forature del circuito stampato per M2,5 |
Corrente d'esercizio | 1,5 A |
---|---|
Corrente d'esercizio | 3 A se utilizzato con 4 contatti (1,2,6,7) |
Tensione di esercizio | 50 V AC |
60 V DC | |
Resistenza di contatto | >100 MΩ |
Resistenza di contatto | ≤ 30 mΩ |
Resistenza di schermatura | ≤ 100 mΩ |
Temperatura massima | -40 ... +70 °C |
Temperatura di stoccaggio | -60 ... +85 °C |
Umidità relativa | 95 % Non condensante (in esercizio) |
95 % Non condensante (immagazzinamento/trasporto) | |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 750 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 / IP67 |
Tensione di prova U<sub>r.m.s.</sub> | 0,5 kV (conttto-contatto) |
0,5 kV (schermatura contatto) | |
Resistenza alle vibrazioni | 10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/asse |
5,72 m/s² secondo normative IEC IEC 61373 categoria 1 classe B | |
Resistenza agli urti | 50 g / 11 ms, 3 impatti / asse e direzione |
5 g / 30 ms, 5 impatti / asse e direzione secondo normative IEC IEC 61373 categoria 1 classe B |
Materiale (inserti) | Polimero a cristalli liquidi (LCP) |
---|---|
Colore (inserto) | Nero |
Materiale (contatti) | Lega di rame |
Materiale (custodie) | Polibutilentereftalato (PBT) |
Colore (custodie) | Nero |
Materiale (guarnizioni) | PTS |
Colore (guarnizione) | Giallo |
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
California Proposition 65 substances | Nichel |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R26 |
Specifiche | IEC 61076-3-124 Tipo B |
---|---|
UL / CSA | |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140223431 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440114 Rectangular connector (for field assembly) |
Precedente
Avanti