MPP-PFT-T1/T1-2p-F-P
Articolo n.: 09 51 222 0001
![MPP-PFT-T1/T1-2p-F-P](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2023/8/4/09512220001/09512220001_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![MPP-PFT-T1/T1-2p-F-P](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![MPP-PFT-T1/T1-2p-F-P](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2023/8/4/09512220001/09512220001_S.jpg)
MPP-PFT-T1/T1-2p-F-P
Articolo n.: 09 51 222 0001
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | HARTING Mini PushPull |
Identificazione | HARTING T1 Industrial |
Elemento | Set passa-parete |
Tipo di custodia | Custodia base passante |
Schermo | Schermatura totale, contatti schermati a 360° |
---|---|
Numero di poli | 2 |
ulteriori contatti | + schermo |
Tipi di aggancio | PushPull |
Corrente d'esercizio | 1,5 A |
---|---|
Tensione di esercizio | 60 V DC |
Caratteristiche tecniche | 1 GHz |
Data rate | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
Resistenza di contatto | ≤ 40 mΩ |
Resistenza di schermatura | ≤ 200 mΩ |
Temperatura massima | -40 ... +70 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 750 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 / IP67 |
Tensione di prova U<sub>DC</sub> | 1 kV (conttto-contatto) |
2,25 kV (contatto-terra) |
Materiale (contatti) | Lega di rame |
---|---|
Finitura superficiale (contatti) | stagnato |
Materiale (custodie) | Polibutilentereftalato (PBT) |
Colore (custodie) | Nero |
Materiale (guarnizioni) | PTS |
Colore (guarnizione) | Giallo |
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
California Proposition 65 substances | Nichel |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R26 |
Specifiche | IEC 63171-6 |
---|---|
UL / CSA | |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 7,5 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140570665 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440114 Rectangular connector (for field assembly) |
Precedente
Avanti