MPP-PFT-T1-F-P
Articolo n.: 09 51 522 0001
![MPP-PFT-T1-F-P](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2023/8/4/09515220001/09515220001_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![MPP-PFT-T1-F-P](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![MPP-PFT-T1-F-P](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2023/8/4/09515220001/09515220001_S.jpg)
MPP-PFT-T1-F-P
Articolo n.: 09 51 522 0001
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | HARTING Mini PushPull |
Tipo di custodia | Custodia base passante |
Descrizione delle custodie | Senza aggancio al circuito stampato |
Tipi di aggancio | PushPull |
---|---|
Dettagli applicativi | Ordinare gli inserti separatamente |
Confezione | Con adattatore |
Temperatura massima | -40 ... +70 °C |
---|---|
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 750 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 / IP67 |
Materiale (custodie) | Polibutilentereftalato (PBT) |
---|---|
Colore (custodie) | Nero |
Materiale (guarnizioni) | PTS |
Colore (guarnizione) | Giallo |
Materiale (adattatore) | Poliammide (PA) |
Colore (adattatore) | Nero |
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
California Proposition 65 substances | Nichel |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R26 |
Specifiche | IEC 63171-6 |
---|---|
UL / CSA | |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 4,5 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140570658 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Shell for industrial connectors |
Precedente
Avanti