M8/M12 A 4pol st/st f/m 0,5m
Articolo n.: 21 34 818 4489 005
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
M8/M12 A 4pol st/st f/m 0,5m
Articolo n.: 21 34 818 4489 005
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Tipo di cavo | 4x0,25mm² PUR Mostra i dettagli |
---|---|
Connettore 1 | M8 A 4pole female straight overmolded Mostra i dettagli |
Connettore 2 | M12 A4 straight male unshld Mostra i dettagli |
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | Connettore circolari M12 |
Connettore circolari M8 | |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-cablato su entrambi i lati |
Connettore 1 | M12 Codifica A |
Maschio Diritto | |
Connettore 2 | M8 |
Femmina Diritto | |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Lunghezza del cavo | 0,5 m |
---|---|
Numero di conduttori | 4 |
Struttura conduttore | 4x 0,25 mm² |
Codifica | Codifica A |
Precedente
Avanti