M8 Cable Assembly 4-poles st/st f/m 2,0m
Articolo n.: 21 34 808 1489 020
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
M8 Cable Assembly 4-poles st/st f/m 2,0m
Articolo n.: 21 34 808 1489 020
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Tipo di cavo | 4x0,25mm² PUR Mostra i dettagli |
---|---|
Connettore 1 | M8 A 4pole male straight overmolded Mostra i dettagli |
Connettore 2 | M8 A 4pole female straight overmolded Mostra i dettagli |
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | Connettore circolari M8 |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-cablato su entrambi i lati |
Connettore 1 | M8 |
Maschio Diritto | |
Connettore 2 | M8 |
Femmina Diritto | |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Lunghezza del cavo | 2 m |
---|---|
Numero di conduttori | 4 |
Struttura conduttore | 4x 0,25 mm² |
Codifica | Codifica A |
Materiale (cavi) | PUR (poliuretano) |
---|---|
Colore (cavo) | Nero |
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
Peso netto | 64 g |
Paese di origine | Repubblica Ceca |
Codice doganale europeo | 85444290 |
GTIN | 5713140140905 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Precedente
Avanti