M8 Cable Assembly 4-poles st/- m/- 1,0m
Articolo n.: 21 34 800 0481 010
![M8 Cable Assembly 4-poles st/- m/- 1,0m](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/21348000481_20220823_100357546/21348000481_20220823_100357546_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![M8 Cable Assembly 4-poles st/- m/- 1,0m](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![M8 Cable Assembly 4-poles st/- m/- 1,0m](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/21348000481_20220823_100357546/21348000481_20220823_100357546_S.jpg)
M8 Cable Assembly 4-poles st/- m/- 1,0m
Articolo n.: 21 34 800 0481 010
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | Connettore circolari M8 |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-assemblato su un solo lato |
Connettore 1 | M8 Codifica A |
Maschio Diritto | |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Lunghezza del cavo | 1 m |
---|---|
Numero di conduttori | 4 |
Struttura conduttore | 4x 0,25 mm² |
Codifica | Codifica A |
Materiale (cavi) | PVC |
---|---|
Colore (cavo) | Grigio |
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
Peso netto | 42,17 g |
Paese di origine | Repubblica Ceca |
Codice doganale europeo | 85444290 |
GTIN | 5713140140608 |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27060311 Assembled sensor actuator-line |
Precedente
Avanti