M8 Cable Assembly 4-poles an/- f/- 5,0m
Articolo n.: 21 34 830 0481 050
![M8 Cable Assembly 4-poles an/- f/- 5,0m](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/21348300481XXX_20220823_100517491/21348300481XXX_20220823_100517491_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![M8 Cable Assembly 4-poles an/- f/- 5,0m](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![M8 Cable Assembly 4-poles an/- f/- 5,0m](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/21348300481XXX_20220823_100517491/21348300481XXX_20220823_100517491_S.jpg)
M8 Cable Assembly 4-poles an/- f/- 5,0m
Articolo n.: 21 34 830 0481 050
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | Connettore circolari M8 |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-assemblato su un solo lato |
Connettore 1 | M8 Codifica A |
Femmina Angolato | |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Lunghezza del cavo | 5 m |
---|---|
Numero di conduttori | 4 |
Struttura conduttore | 4x 0,25 mm² |
Codifica | Codifica A |
Materiale (cavi) | PVC |
---|---|
Colore (cavo) | Grigio |
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
Codice ECHA SCIP | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
Approvazioni | CE |
---|
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 173,24 g |
Paese di origine | Repubblica Ceca |
Codice doganale europeo | 85444290 |
GTIN | 5713140141551 |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27060311 Assembled sensor actuator-line |
Precedente
Avanti