M8 Cable Assembly 3-poles an/st f/m 1,0m
Articolo n.: 21 34 808 3380 010
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
M8 Cable Assembly 3-poles an/st f/m 1,0m
Articolo n.: 21 34 808 3380 010
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Tipo di cavo | 3x0,25mm² PVC Mostra i dettagli |
---|---|
Connettore 1 | M8 A 3pole male straight overmolded Mostra i dettagli |
Connettore 2 | M8 A 3pole female angled overmolded Mostra i dettagli |
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | Connettore circolari M8 |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-cablato su entrambi i lati |
Connettore 1 | M8 |
Maschio Diritto | |
Connettore 2 | M8 |
Femmina Angolato | |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Lunghezza del cavo | 1 m |
---|---|
Numero di conduttori | 3 |
Struttura conduttore | 3x 0,25 mm² |
Codifica | Codifica A |
Precedente
Avanti