M8 CA shield A-cod st/- m/- 10,0m PUR
Articolo n.: 21 34 730 0822 100
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
M8 CA shield A-cod st/- m/- 10,0m PUR
Articolo n.: 21 34 730 0822 100
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Tipo di cavo | (8x0,14mm²) PUR Mostra i dettagli |
---|---|
Connettore 1 | M8 A 8pole male straight shld overmolded Mostra i dettagli |
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | Connettore circolari M8 |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-assemblato su un solo lato |
Connettore 1 | M8 Codifica A |
Maschio Diritto | |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Lunghezza del cavo | 10 m |
---|---|
Numero di conduttori | 8 |
Struttura conduttore | 8x 0,14 mm² |
Codifica | Codifica A |
Precedente
Avanti