M8 Assy shielded 4-poles st/st m/m 5,0m
Articolo n.: 21 34 737 3467 050
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
M8 Assy shielded 4-poles st/st m/m 5,0m
Articolo n.: 21 34 737 3467 050
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Tipo di cavo | (4x0,25mm²) PUR Liff9YFC11Y Mostra i dettagli |
---|---|
Connettore 1 | M8 A 4pole male straight shld overmolded Mostra i dettagli |
Connettore 2 | M8 A 4pole male straight shld overmolded Mostra i dettagli |
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | Connettore circolari M8 |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-cablato su entrambi i lati |
Connettore 1 | M8 Codifica A |
Maschio Diritto | |
Connettore 2 | M8 Codifica A |
Maschio Diritto | |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Lunghezza del cavo | 5 m |
---|---|
Numero di conduttori | 4 |
Struttura conduttore | 4x 0,25 mm² |
Schermo | Schermato |
Codifica | Codifica A |
Precedente
Avanti