M8 A-coded CA 3p st/- m/- 2m shld PVC
Articolo n.: 21 34 730 0335 020
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
M8 A-coded CA 3p st/- m/- 2m shld PVC
Articolo n.: 21 34 730 0335 020
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Tipo di cavo | (3x0,25mm²) PVC Mostra i dettagli |
---|---|
Connettore 1 | M8 A 3pole male straight shld overmolded Mostra i dettagli |
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | Connettore circolari M8 |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-assemblato su un solo lato |
Connettore 1 | M8 Codifica A |
Maschio Diritto | |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Lunghezza del cavo | 2 m |
---|---|
Numero di conduttori | 3 |
Struttura conduttore | 3x 0,25 mm² |
Codifica | Codifica A |
Precedente
Avanti