M6x40 guiding bush HPR Enlarged PE frame
Articolo n.: 09 40 000 9812
![M6x40 guiding bush HPR Enlarged PE frame](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_40_000_9812_RGB01/09_40_000_9812_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
M6x40 guiding bush HPR Enlarged PE frame
Articolo n.: 09 40 000 9812
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® HPR enlarged |
Tipo di accessorio | Perno guida femmina |
Descrizione degli accessori | per custodie fisse passanti |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
---|
Coppia di serraggio | 10 Nm |
---|
Materiale (accessori) | Acciaio inox |
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
Dimensioni imballaggio | 4 |
---|---|
Peso netto | 7 g |
Paese di origine | Cina |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140193512 |
ETIM | EC002311 |
eCl@ss | 27440203 Coding for industrial connectors |
Precedente
Avanti