M5-PFT-CRIMP-3P-ACOD-F-0,2
Articolo n.: 21 47 000 0008
![M5-PFT-CRIMP-3P-ACOD-F-0,2](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/30/21470000008_20220830_103616647/21470000008_20220830_103616647_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![M5-PFT-CRIMP-3P-ACOD-F-0,2](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![M5-PFT-CRIMP-3P-ACOD-F-0,2](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/30/21470000008_20220830_103616647/21470000008_20220830_103616647_S.jpg)
M5-PFT-CRIMP-3P-ACOD-F-0,2
Articolo n.: 21 47 000 0008
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | Connettore circolari M5 |
Elemento | Passa-parete |
Specifiche | Con conduttori |
per il montaggio posteriore |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
---|---|
Schermo | Non schermato |
Numero di poli | 3 |
Codifica | Codifica A |
Tipi di aggancio | Aggancio a vite |
Confezione | incluso controdado |
Sezione conduttori | 0,14 mm² |
---|---|
Sezione conduttori | AWG 26 |
Corrente d'esercizio | 1 A |
Tensione di esercizio | 60 V |
Tensione di prova | 0,8 kV |
Grado di inquinamento | 3 |
Sovratensioni | II |
Resistenza di contatto | >108 Ω |
Resistenza di contatto | ≤ 3 mΩ |
Temperatura massima | -25 ... +85 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 100 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP67 condizioni di inserzione |
Gruppo di isolamento | I (600 ≤ CTI) |
Lunghezza conduttore | 20 cm |
Materiale (inserti) | Poliammide (PA) |
---|---|
Materiale (contatti) | Lega di rame |
Finitura superficiale (contatti) | Contatti dorati |
Materiale (custodie) | Ottone nickelato |
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
Codice ECHA SCIP | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Nichel |
Specifiche | IEC 61076-2-105 |
---|
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85444290 |
GTIN | 5713140224674 |
eCl@ss | 27440103 Sensor-actuator connector chassis (sensor technology acturator) |
Precedente
Avanti