M4x10 self-locking screw f. 09000005603
Articolo n.: 09 00 000 5612
![M4x10 self-locking screw f. 09000005603](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_00_000_5612_20220822_155553125/09_00_000_5612_20220822_155553125_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![M4x10 self-locking screw f. 09000005603](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![M4x10 self-locking screw f. 09000005603](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_00_000_5612_20220822_155553125/09_00_000_5612_20220822_155553125_S.jpg)
M4x10 self-locking screw f. 09000005603
Articolo n.: 09 00 000 5612
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Viti di fissaggio |
Descrizione degli accessori | per codice 09 00 000 5603 |
Taglia | M4 |
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
California Proposition 65 substances | Nichel |
Dimensioni imballaggio | 100 |
---|---|
Peso netto | 1 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 73181558 |
GTIN | 5713140194694 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Precedente
Avanti