M23 Metal Screw Cover – Chain 100mm
Articolo n.: 09 15 100 9103
![M23 Metal Screw Cover – Chain 100mm](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_15_100_9103_RGB01/09_15_100_9103_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![M23 Metal Screw Cover – Chain 100mm](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![M23 Metal Screw Cover – Chain 100mm](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_15_100_9103_RGB01/09_15_100_9103_RGB01_S.jpg)
M23 Metal Screw Cover – Chain 100mm
Articolo n.: 09 15 100 9103
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | Connettore circolari M23 |
Identificazione | Signal |
Tipo di accessorio | Coperchio |
Descrizione degli accessori | per custodie |
Con catena (100 mm) |
Dettagli applicativi | Non compatibile con ComLock |
---|
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP67 condizioni di blocco |
---|---|
IP69 / IPX9K a norma ISO 20653 condizioni di blocco |
Materiale (accessori) | Metallo |
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
UL / CSA |
---|
Dimensioni imballaggio | 5 |
---|---|
Peso netto | 3,26 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140184213 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
Precedente
Avanti