M23 Hood angled 7–12mm - NO EMC
Articolo n.: 09 15 100 0601
![M23 Hood angled 7–12mm - NO EMC](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_15_100_0601_RGB01/09_15_100_0601_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![M23 Hood angled 7–12mm - NO EMC](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![M23 Hood angled 7–12mm - NO EMC](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_15_100_0601_RGB01/09_15_100_0601_RGB01_S.jpg)
M23 Hood angled 7–12mm - NO EMC
Articolo n.: 09 15 100 0601
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Custodie |
---|---|
Serie | Connettore circolari M23 |
Identificazione | Signal |
Tipo di custodia | Custodia |
Taglia | M23 |
---|---|
Versione | Uscita angolata |
Tipi di aggancio | Aggancio a vite |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
---|---|
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP67 condizioni di blocco |
IP69 / IPX9K a norma ISO 20653 condizioni di blocco | |
Range di bloccaggio | 7 ... 12 mm |
Materiale (custodie) | Lega di rame |
---|---|
Finitura superficiale (custodie) | Nichelato |
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
Nichel |
UL / CSA |
---|
Dimensioni imballaggio | 5 |
---|---|
Peso netto | 127,8 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140183988 |
ETIM | EC003556 |
eCl@ss | 27440224 Shell for circular connectors |
Precedente
Avanti