M23 ComLock Hood 3-7 mm
Articolo n.: 09 15 100 0491
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
M23 ComLock Hood 3-7 mm
Articolo n.: 09 15 100 0491
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Custodie |
---|---|
Serie | Connettore circolari M23 |
Identificazione | Signal |
Tipo di custodia | Custodia |
Descrizione delle custodie | Versione EMC |
Taglia | M23 |
---|---|
Versione | Uscita diritta |
Tipi di aggancio | Aggancio rapido ComLock rapid |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
---|---|
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP67 condizioni di blocco |
IP69 / IPX9K a norma ISO 20653 condizioni di blocco | |
Range di bloccaggio | 3 ... 7 mm |
Materiale (custodie) | Lega di rame |
---|---|
Finitura superficiale (custodie) | Nichelato |
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
Nichel |
UL / CSA |
---|
Dimensioni imballaggio | 5 |
---|---|
Peso netto | 87 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140184015 |
ETIM | EC003556 |
eCl@ss | 27.440.224,00 |
Precedente
Avanti