M23_17P MA,Int-thread,STR PVC cable,5M
Articolo n.: 21 37 330 0F73 050
![M23_17P MA,Int-thread,STR PVC cable,5M](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/9/1/21373300F72050_M23_17P_MA_STR_PU_20220901_132546171/21373300F72050_M23_17P_MA_STR_PU_20220901_132546171_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
M23_17P MA,Int-thread,STR PVC cable,5M
Articolo n.: 21 37 330 0F73 050
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | Connettore circolari M23 |
Identificazione | Signal |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-assemblato su un solo lato |
Connettore 1 | M23 |
Maschio Diritto | |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Caratteristiche | Ritardo alla fiamma |
Resistente agli oli e agli UV | |
Schermatura EMC |
Lunghezza del cavo | 5 m |
---|---|
Struttura conduttore | 17x AWG 18 |
Corrente d'esercizio | 9 A |
---|---|
Tensione di esercizio | 150 V |
Temperatura massima | -40 ... +80 °C |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP67 |
Materiale (contatti) | Lega di rame |
---|---|
Finitura superficiale (contatti) | Argentati |
Materiale (cavi) | PVC |
Colore (cavo) | Nero |
Materiale (costampato) | Poliuretano termoplastico (TPU) |
Colore (co-stampato) | Nero |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Paese di origine | Cina |
Codice doganale europeo | 85444290 |
GTIN | 5713140240926 |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27060311 Assembled sensor actuator-line |
Precedente
Avanti