M23 06 Male-C
Articolo n.: 09 15 106 3001
![M23 06 Male-C](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_15_106_3001_RGB01/09_15_106_3001_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![M23 06 Male-C](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![M23 06 Male-C](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_15_106_3001_RGB01/09_15_106_3001_RGB01_S.jpg)
M23 06 Male-C
Articolo n.: 09 15 106 3001
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Inserti |
---|---|
Serie | Connettore circolari M23 |
Identificazione | Signal |
Elemento | Inserti |
Collegamento | Collegamento a crimpare |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
Numero di poli | 6 |
Dettagli applicativi | Ordinare i contatti separatamente |
6x 2 mm |
Sezione conduttori | 0,75 ... 2,5 mm² |
---|---|
Corrente d'esercizio | 20 A |
Tensione di esercizio | 300 V |
Tensione di prova | 2,5 kV |
Grado di inquinamento | 3 |
Resistenza di contatto | >1010 Ω |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Materiale (inserti) | Poliammide (PA) |
---|---|
Colore (inserto) | Bianco |
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
UL / CSA |
---|
Dimensioni imballaggio | 5 |
---|---|
Peso netto | 2 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140187023 |
ETIM | EC003557 |
eCl@ss | 27440223 Contact insert for circular connectors |
Precedente
Avanti