M17 FE str molded 17p PUR open end,10m
Articolo n.: 21 37 520 0F02 100
![M17 FE str molded 17p PUR open end,10m](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/9/1/M17_KABELKONFEKTION_21375200FXXXXX_20220901_133520054/M17_KABELKONFEKTION_21375200FXXXXX_20220901_133520054_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
M17 FE str molded 17p PUR open end,10m
Articolo n.: 21 37 520 0F02 100
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | Connettore circolari M17 |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-assemblato su un solo lato |
Connettore 1 | M17 Coestruso |
Femmina Diritto | |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Lunghezza del cavo | 10 m |
---|---|
Numero di conduttori | 17 |
Struttura conduttore | 17x AWG 22 |
Corrente d'esercizio | 2 A |
---|---|
Tensione di esercizio | 60 V |
Temperatura massima | -20 ... +80 °C |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 |
IP67 |
Materiale (cavi) | PUR (poliuretano) |
---|---|
Colore (cavo) | Nero |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 1.067 g |
Paese di origine | Cina |
Codice doganale europeo | 85444290 |
GTIN | 5713140240810 |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27060311 Assembled sensor actuator-line |
Precedente
Avanti