M12 slim female crimp 4/5 pol. A cod
Articolo n.: 21 03 821 2505
![M12 slim female crimp 4/5 pol. A cod](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/21038212505_20170906_085220089_20220823_095728149/21038212505_20170906_085220089_20220823_095728149_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![M12 slim female crimp 4/5 pol. A cod](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![M12 slim female crimp 4/5 pol. A cod](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/21038212505_20170906_085220089_20220823_095728149/21038212505_20170906_085220089_20220823_095728149_S.jpg)
M12 slim female crimp 4/5 pol. A cod
Articolo n.: 21 03 821 2505
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | Connettore circolari M12 |
Identificazione | Slim Design |
Elemento | Connettore per parte volante |
Specifiche | Diritto |
Collegamento | Collegamento a crimpare |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
Schermo | Schermato |
Numero di poli | 5 |
4 | |
Codifica | Codifica A |
Tipi di aggancio | Aggancio a vite |
Dettagli applicativi | Ordinare i contatti separatamente |
Sezione conduttori | 0,13 ... 0,82 mm² |
---|---|
Sezione conduttori | AWG 26 ... AWG 18 |
Diametro esterno del cavo | ≤ 2,3 mm |
Corrente d'esercizio | 4 A |
Tensione di esercizio | 48 V AC |
60 V DC | |
Tensione di esercizio | 110 V AC/DC se usato con 4 contatti |
Tensione di prova | 1,5 kV |
Grado di inquinamento | 3 |
Sovratensioni | III |
Resistenza di contatto | >108 Ω |
Resistenza di contatto | ≤ 10 mΩ |
Coppia di serraggio | 0,6 Nm |
Misura chiave (vite zigrinata / dado zigrinato) | 15 |
Temperatura massima | -40 ... +85 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 / IP67 condizioni di inserzione |
Gruppo di isolamento | I (600 ≤ CTI) |
Materiale (inserti) | Poliammide (PA) |
---|---|
Materiale (custodie) | Lega di zinco |
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
Naftalene | |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R26 |
Specifiche | IEC 61076-2-101 |
---|---|
UL / CSA | |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 30 g |
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140139596 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27440116 Circular connector (for field assembly) |
Precedente
Avanti