M12 female contact Pack D0.8mm AWG 26-22
Articolo n.: 21 01 100 9025
![M12 female contact Pack D0.8mm AWG 26-22](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/21011009025_20220823_093327228/21011009025_20220823_093327228_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![M12 female contact Pack D0.8mm AWG 26-22](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![M12 female contact Pack D0.8mm AWG 26-22](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/21011009025_20220823_093327228/21011009025_20220823_093327228_S.jpg)
M12 female contact Pack D0.8mm AWG 26-22
Articolo n.: 21 01 100 9025
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Contatti |
---|---|
Serie | Connettore circolari M12 |
Tipo di contatto | Contatti a crimpare |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
---|---|
Processo produttivo | Contatti torniti |
Sezione conduttori | 0,13 ... 0,33 mm² |
---|---|
Sezione conduttori | AWG 26 ... AWG 22 |
Corrente d'esercizio | ≤ 2 A |
Classe di lavoro | 1 |
Materiale (contatti) | Lega di rame |
---|---|
Finitura superficiale (contatti) | Contatti dorati |
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
Codice ECHA SCIP | 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Nichel |
Dimensioni imballaggio | 100 |
---|---|
Peso netto | 0,1 g |
Paese di origine | Svizzera |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140229280 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Precedente
Avanti