M12-SD-CC-CRIMP-8P-YCOD-F-STR-CF
Articolo n.: 21 03 861 2844
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
M12-SD-CC-CRIMP-8P-YCOD-F-STR-CF
Articolo n.: 21 03 861 2844
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | Connettore circolari M12 |
Identificazione | Power |
Elemento | Connettore per parte volante |
Passa-parete | |
Specifiche | per il montaggio posteriore |
Collegamento | Collegamento a crimpare |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
Schermo | Schermato |
Numero di poli | 8 |
Contatti per trasmissione dati | 4 |
Numero di contatti di potenza | 4 |
Codifica | Codifica Y |
Tipi di aggancio | Aggancio a vite |
PushPull | |
Dettagli applicativi | Ordinare i contatti separatamente |
Dettagli applicativi | Solo per applicazioni Fast Ethernet |
Corrente d'esercizio | 6 A |
---|---|
Tensione di esercizio | 50 V |
Tensione di prova | 1,5 kV |
Grado di inquinamento | 3 |
Corrente d'esercizio | 0,5 A |
Sovratensioni | III |
Resistenza di contatto | >108 Ω |
Resistenza di contatto | ≤ 10 mΩ |
Temperatura massima | -40 ... +85 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 / IP67 condizioni di inserzione |
Gruppo di isolamento | I (600 ≤ CTI) |
Materiale (inserti) | Poliammide (PA) |
---|---|
Materiale (custodie) | Lega di zinco |
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
Codice ECHA SCIP | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Specifiche | IEC 61076-2-113 |
---|
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 45 g |
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140227422 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27.440.116,00 |
Precedente
Avanti