M12 Power IDC male L-coded w/o FE
Articolo n.: 21 03 296 1506
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
M12 Power IDC male L-coded w/o FE
Articolo n.: 21 03 296 1506
per vedere prezzi e disponibilità.
0
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | Connettore circolari M12 |
Identificazione | Power |
Elemento | Connettore per parte volante |
Specifiche | Diritto |
Collegamento | Tecnolgia di collegamento HARAX® |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
Schermo | Schermato |
Numero di poli | 4 |
Codifica | Codifica L |
Tipi di aggancio | Aggancio a vite |
Sezione conduttori | 0,75 ... 1,5 mm² |
---|---|
Sezione conduttori | AWG 18 ... AWG 16 |
Corrente d'esercizio | 12 A |
Tensione di esercizio | 63 V |
Tensione di prova | 1,5 kV |
Grado di inquinamento | 3 |
Sovratensioni | III |
Resistenza di contatto | >108 Ω |
Resistenza di contatto | ≤ 10 mΩ |
Coppia di serraggio | 0,6 Nm |
Misura chiave (vite zigrinata / dado zigrinato) | 17 |
Temperatura massima | -40 ... +85 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 100 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 / IP67 condizioni di inserzione |
Diametro del cavo | 5,8 ... 13,5 mm |
Gruppo di isolamento | I (600 ≤ CTI) |
Materiale (inserti) | Poliammide (PA) |
---|---|
Colore (inserto) | Nero |
Materiale (contatti) | Lega di rame |
Finitura superficiale (contatti) | Au su Ni Lato contatti |
Materiale (custodie) | Lega di zinco |
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
Specifiche | IEC 61076-2-111 |
---|---|
UL / CSA | |
PROFINET | si |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 71 g |
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140227224 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27.440.116,00 |
Precedente
Avanti