M12 PFT Crimp SD Female 8pole A-Coded
Articolo n.: 21 03 821 2825
![M12 PFT Crimp SD Female 8pole A-Coded](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/21038812425_20220823_100009245/21038812425_20220823_100009245_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![M12 PFT Crimp SD Female 8pole A-Coded](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![M12 PFT Crimp SD Female 8pole A-Coded](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/21038812425_20220823_100009245/21038812425_20220823_100009245_S.jpg)
M12 PFT Crimp SD Female 8pole A-Coded
Articolo n.: 21 03 821 2825
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | Connettore circolari M12 |
Identificazione | Slim Design |
PushPull | |
Elemento | Connettore per parte volante |
Passa-parete | |
Specifiche | per il montaggio posteriore |
Collegamento | Collegamento a crimpare |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
Schermo | Schermato |
Numero di poli | 8 |
Codifica | Codifica A |
Tipi di aggancio | Aggancio a vite |
PushPull | |
Dettagli applicativi | Ordinare i contatti separatamente |
Sezione conduttori | 0,13 ... 0,33 mm² |
---|---|
Sezione conduttori | AWG 26 ... AWG 22 |
Diametro esterno del cavo | ≤ 1,65 mm |
Corrente d'esercizio | 2 A |
Tensione di esercizio | 30 V AC |
30 V DC | |
Tensione di prova | 0,8 kV |
Grado di inquinamento | 3 |
Sovratensioni | III |
Resistenza di contatto | >108 Ω |
Resistenza di contatto | ≤ 10 mΩ |
Coppia di serraggio | 2 Nm Ghiera |
Misura chiave (vite zigrinata / dado zigrinato) | 15 |
Temperatura massima | -40 ... +85 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 / IP67 condizioni di inserzione |
Diametro del cavo | 5,7 ... 8,8 mm |
Gruppo di isolamento | I (600 ≤ CTI) |
Materiale (inserti) | Polimero a cristalli liquidi (LCP) |
---|---|
Materiale (custodie) | Lega di zinco |
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
Naftalene |
Specifiche | IEC 61076-2-101 |
---|
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 1 g |
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140225701 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27440116 Circular connector (for field assembly) |
Precedente
Avanti