M12-P-CC-CRIMP-S COD-F-STR-SHLD
Articolo n.: 21 03 896 2415
![M12-P-CC-CRIMP-S COD-F-STR-SHLD](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/21038962415_20220823_100250305/21038962415_20220823_100250305_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![M12-P-CC-CRIMP-S COD-F-STR-SHLD](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![M12-P-CC-CRIMP-S COD-F-STR-SHLD](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/21038962415_20220823_100250305/21038962415_20220823_100250305_S.jpg)
M12-P-CC-CRIMP-S COD-F-STR-SHLD
Articolo n.: 21 03 896 2415
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | Connettore circolari M12 |
Identificazione | Power |
Elemento | Connettore per parte volante |
Specifiche | Diritto |
Collegamento | Collegamento a crimpare |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
Schermo | Schermato |
Numero di poli | 4 |
Numero di contatti di potenza | 3 |
Numero di contatti speciali | 1 |
Specifiche dei contatti speciali | Contatto di terra |
Codifica | Codifica S |
Tipi di aggancio | Aggancio a vite |
Dettagli applicativi | Ordinare i contatti separatamente |
Sezione conduttori | 0,5 ... 2,5 mm² |
---|---|
Corrente d'esercizio | 12 A |
Tensione di esercizio | 630 V |
Tensione di prova | 6 kV |
Grado di inquinamento | 3 |
Sovratensioni | III |
Resistenza di contatto | >108 Ω |
Resistenza di contatto | ≤ 10 mΩ |
Coppia di serraggio | 0,6 Nm |
Misura chiave (vite zigrinata / dado zigrinato) | 17 |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 100 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 / IP67 condizioni di inserzione |
Diametro del cavo | 5,1 ... 10,1 mm |
Gruppo di isolamento | I (600 ≤ CTI) |
Materiale (inserti) | Poliammide (PA) |
---|---|
Materiale (custodie) | Lega di zinco |
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
Specifiche | IEC 61076-2-111 |
---|
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 65 g |
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140227354 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27440116 Circular connector (for field assembly) |
Precedente
Avanti