Locking Screw Han 48HPR; M6x35
Articolo n.: 09 40 000 9937
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Locking Screw Han 48HPR; M6x35
Articolo n.: 09 40 000 9937
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Aggancio a vite |
Descrizione degli accessori | 48 HPR |
Taglia | M6 |
---|
Materiale (accessori) | Acciaio inox |
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
California Proposition 65 substances | Nichel |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 0,96 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 73181558 |
GTIN | 5713140056978 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27.440.392,00 |
Precedente
Avanti