Locator M12
Articolo n.: 09 99 000 0618
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Utensili |
---|---|
Tipo di utensile | Posizionatore |
Descrizione dell'utensile | per il codice 09 99 000 0501 e contatti di potenza e segnale con codifica Y |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 15 g |
Paese di origine | USA |
Codice doganale europeo | 82073090 |
GTIN | 5713140277830 |
ETIM | EC001282 |
eCl@ss | 21.043.852,00 |
Precedente
Avanti