Locator D-Sub für. 0501 (Gigabit Modul )
Articolo n.: 09 99 000 0897
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Locator D-Sub für. 0501 (Gigabit Modul )
Articolo n.: 09 99 000 0897
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Utensili |
---|---|
Tipo di utensile | Posizionatore |
Descrizione dell'utensile | per contatti singoli standard D-Sub |
09 93 000 5576 + 09 93 000 5476 |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 16,2 g |
Paese di origine | USA |
Codice doganale europeo | 82055980 |
GTIN | 5713140277861 |
ETIM | EC001282 |
eCl@ss | 21.043.852,00 |
Precedente
Avanti