LP-ADAPTER Han 42 DD Plus (2,4mm PCB)
Articolo n.: 09 16 042 9919
![LP-ADAPTER Han 42 DD Plus (2,4mm PCB)](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/09_16_042_9919_RGB01/09_16_042_9919_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
LP-ADAPTER Han 42 DD Plus (2,4mm PCB)
Articolo n.: 09 16 042 9919
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Adattatore per c.s. |
Descrizione degli accessori | Nell'inserto a crimpare Han® 42 DD |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
---|---|
Femmina | |
Dettagli applicativi | Per c.s di spessore fino a 2,4 mm |
Compatibile con l'inserto Han® 42 DD (fino a 108 DD) | |
Compatibile con custodie standard "Rear Fit" |
Corrente d'esercizio | 7,5 A |
---|---|
Tensione di esercizio | 250 V |
Tensione di prova | 4 kV |
Grado di inquinamento | 3 |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
Materiale (inserti) | Poliammide (PA) |
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
California Proposition 65 substances | Non incluso |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 27,74 g |
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140190658 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 PCB connector (board connector) |
Precedente
Avanti