LC connector multimode 2mm
Articolo n.: 20 10 125 8212
![LC connector multimode 2mm](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/20_10_125_8211_RGB01/20_10_125_8211_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![LC connector multimode 2mm](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![LC connector multimode 2mm](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/20_10_125_8211_RGB01/20_10_125_8211_RGB01_S.jpg)
LC connector multimode 2mm
Articolo n.: 20 10 125 8212
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Contatti |
---|---|
Tipo di contatto | Contatti LC |
Descrizione del contatto | Multimodale Per cavi di diametro fino a 2 mm |
Processo produttivo | Contatti torniti |
---|
Temperatura massima | -40 ... +75 °C |
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
California Proposition 65 substances | Non incluso |
Dimensioni imballaggio | 2 |
---|---|
Peso netto | 3,2 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85367000 |
GTIN | 5713140133631 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Precedente
Avanti