Keystone Patch panel, unloaded
Articolo n.: 20 82 400 0002
![Keystone Patch panel, unloaded](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/20824000002_20220823_093434732/20824000002_20220823_093434732_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Keystone Patch panel, unloaded](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Keystone Patch panel, unloaded](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/20824000002_20220823_093434732/20824000002_20220823_093434732_S.jpg)
Keystone Patch panel, unloaded
Articolo n.: 20 82 400 0002
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | preLink® |
Elemento | Patch panel |
Specifiche | Vuoto |
Taglia | Versione Keystone |
---|---|
Viti | In rack 19“ secondo IEC/DIN EN 60 297-3-100 (DIN 41 494-1) |
Caratteristiche tecniche | Cat. 6 Classe E fino a 250 MHz |
---|---|
Data rate | 10 Gbit/s |
Temperatura massima | -40 ... +85 °C |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP20 |
Resistenza alle vibrazioni | 5,72 m/s² secondo normative IEC IEC 61373 categoria 1 classe B |
Resistenza agli urti | 5 g / 30 ms, 5 impatti / asse e direzione secondo normative IEC IEC 61373 categoria 1 classe B |
Materiale (inserti) | Foglio d'acciaio |
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
Specifiche | EN 45545-2 |
---|---|
Approvazioni | DNV GL |
PROFINET | si |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 950 g |
Paese di origine | Repubblica Ceca |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140135710 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Precedente
Avanti