Kabelklemme f. Vollmetallhaube 9-37pol.
Articolo n.: 61 03 000 0141
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Kabelklemme f. Vollmetallhaube 9-37pol.
Articolo n.: 61 03 000 0141
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Pressacavo |
Descrizione degli accessori | D-Sub 1 ... 4 |
Temperatura ambiente | -20 ... +90 °C |
---|---|
Diametro del cavo | 5 ... 7 mm |
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
California Proposition 65 substances | Non incluso |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R26 |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 20 g |
Paese di origine | Cina |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140157231 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.292,00 |
Precedente
Avanti