Jumper Along 1x2 blue 16A
Articolo n.: 09 33 000 9841
![Jumper Along 1x2 blue 16A](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_33_000_9841_RGB02__002_/09_33_000_9841_RGB02__002__L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Jumper Along 1x2 blue 16A](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Jumper Along 1x2 blue 16A](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_33_000_9841_RGB02__002_/09_33_000_9841_RGB02__002__S.jpg)
Jumper Along 1x2 blue 16A
Articolo n.: 09 33 000 9841
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | Han® ES Press |
Tipo di accessorio | Cavo di collegamento |
Descrizione degli accessori | 1x 2 |
Longitudinale |
Dettagli applicativi | Utilizzare sempre custodie alte con inserti serie Han® ES Press. |
---|
Corrente d'esercizio | 16 A |
---|---|
Tensione di esercizio | 500 V |
Tensione di prova | 6 kV |
Grado di inquinamento | 3 |
Tensione d'esercizio secondo UL | 600 V |
Resistenza di contatto | >1010 Ω |
Resistenza di contatto | ≤ 1 mΩ |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 5 |
Materiale (contatti) | Lega di rame |
---|---|
Finitura superficiale (contatti) | stagnato |
Materiale (accessori) | Poliammide (PA) |
Colori (accessori) | RAL 5012 (azzurro) |
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
Dimensioni imballaggio | 5 |
---|---|
Peso netto | 1,68 g |
Paese di origine | Cina |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140192584 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Precedente
Avanti