InduCom9 9p pla 2T-entry hexscrew 4-40
Articolo n.: 66 67 009 0346 170
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
InduCom9 9p pla 2T-entry hexscrew 4-40
Articolo n.: 66 67 009 0346 170
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Custodie |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | D-Sub InduCom |
Tipo di custodia | Custodia |
Descrizione delle custodie | Adatto per circuiti stampati |
Taglia | D-Sub 1 |
---|---|
Versione | Uscita diritta |
Numero di ingressi per cavi | 2 |
Uscita cavo metrica | 2x |
Serracavo | In base all'utilizzo del cavo è disponibile un ulteriore pressacavo InduCom o una combinazione di ferrula - flangia a crimpare. |
Tipi di aggancio | Viti esagonali Filettatura 4-40 UNC |
2 parti | Si |
Separabile | Si |
Precedente
Avanti