InduCom c-clamp 9-37P dia.7-10mm bulk
Articolo n.: 61 03 000 0044 280
![InduCom c-clamp 9-37P dia.7-10mm bulk](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/61030000044_20220823_101816412/61030000044_20220823_101816412_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
InduCom c-clamp 9-37P dia.7-10mm bulk
Articolo n.: 61 03 000 0044 280
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Pressacavo |
Descrizione degli accessori | D-Sub 1 ... 4 |
Temperatura ambiente | -20 ... +90 °C |
---|---|
Diametro del cavo | 7 ... 10 mm |
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
California Proposition 65 substances | Non incluso |
Dimensioni imballaggio | 100 |
---|---|
Paese di origine | Cina |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140229631 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Precedente
Avanti