Richiedi un campione espresso gratuito
Prodotto attualmente non disponibile
Scegliere un campione alternativo molto simile.
Non disponibile |
---|
Dettagli tecnici | ||
---|---|---|
Temperatura massima | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP30 | IP30 |
Coppia di serraggio | 0,4 Nm collegamento a terra|0,4 Nm vite coperchio|0,4 Nm Aggancio a vite | 0,4 Nm collegamento a terra|0,4 Nm vite coperchio|0,4 Nm Aggancio a vite |
Dati commerciali | ||
eCl@ss | 27.440.213,00 | 27.440.213,00 |
Peso netto | 50 g | 50 g |
GTIN | 5713140222427 | 5713140222328 |
ETIM | EC001133 | EC001133 |
Codice doganale europeo | 85389099 | 85389099 |
Paese di origine | Cina | Cina |
Dimensioni imballaggio | 1 | 1 |
Versione | ||
Versione | Uscita diritta | Uscita diritta |
Serracavo | In base all'utilizzo del cavo è disponibile un ulteriore pressacavo InduCom o una combinazione di ferrula - flangia a crimpare. | In base all'utilizzo del cavo è disponibile un ulteriore pressacavo InduCom o una combinazione di ferrula - flangia a crimpare. |
Dettagli applicativi | Il codice include un connettore dummy | Il codice include un connettore dummy |
Tipi di aggancio | Vite a testa esagonale con rondella imperdibile Filettatura M3 | Vite a testa esagonale con rondella imperdibile Filettatura 4-40 UNC |
Taglia | D-Sub 1 | D-Sub 1 |
Uscita cavo metrica | 2x | 2x |
Separabile | Si | Si |
collegamento a terra | Messa a terra interna | Messa a terra interna |
2 parti | Si | Si |
Proprietà del materiale | ||
Larghezza | 31 mm | 31 mm |
Lunghezza | 46,7 mm | 46,7 mm |
China RoHS | e | e |
Stato ELV | Conforme | Conforme |
Materiale (vite) | Acciaio nichelato | Acciaio nichelato |
Materiale (custodie) | Lega di zinco | Lega di zinco |
Sostanze REACH ANNEX XIV | Non incluso | Non incluso |
California Proposition 65 substances | Si | Si |
RoHS | Conforme | Conforme |
Sostanze REACH ANNEX XVII | Non incluso | Non incluso |
Sostanze REACH SVHC | Non incluso | Non incluso |
Altezza | 14,8 mm | 14,8 mm |
Identificazione | ||
Descrizione delle custodie | Con terra interna | Con terra interna |
Tipo di custodia | Custodia | Custodia |
Serie di custodie fisse e volanti | D-Sub InduCom | D-Sub InduCom |
Categoria | Custodie | Custodie |