InduCom 15p S40°-entry hexscrew M3
Articolo n.: 61 03 001 1014
![InduCom 15p S40°-entry hexscrew M3](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/6103001X015_20220822_234646700/6103001X015_20220822_234646700_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![InduCom 15p S40°-entry hexscrew M3](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![InduCom 15p S40°-entry hexscrew M3](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/6103001X015_20220822_234646700/6103001X015_20220822_234646700_S.jpg)
InduCom 15p S40°-entry hexscrew M3
Articolo n.: 61 03 001 1014
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Custodie |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | D-Sub InduCom |
Tipo di custodia | Custodia |
Descrizione delle custodie | Con terra interna |
Taglia | D-Sub 2 |
---|---|
Versione | uscita laterale a 40° |
Uscita cavo metrica | 1x |
Serracavo | In base all'utilizzo del cavo è disponibile un ulteriore pressacavo InduCom o una combinazione di ferrula - flangia a crimpare. |
Tipi di aggancio | Vite a testa esagonale con rondella imperdibile Filettatura M3 |
collegamento a terra | Messa a terra interna |
2 parti | Si |
Separabile | Si |
Coppia di serraggio | 0,4 Nm collegamento a terra |
---|---|
0,4 Nm vite coperchio | |
0,4 Nm Aggancio a vite | |
Temperatura ambiente | -20 ... +90 °C |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP30 |
Materiale (custodie) | Lega di zinco |
---|---|
Materiale (vite) | Acciaio nichelato |
Lunghezza | 34,7 mm |
Larghezza | 39,3 mm |
Altezza | 14,8 mm |
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
California Proposition 65 substances | Non incluso |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 43,2 g |
Paese di origine | Cina |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140157804 |
ETIM | EC001133 |
eCl@ss | 27440213 D-Sub hood |
Precedente
Avanti