Hybridcbl. Dunker LAiO10 HD 3,0m
Articolo n.: 61 88 720 0024 0300
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Hybridcbl. Dunker LAiO10 HD 3,0m
Articolo n.: 61 88 720 0024 0300
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Elemento | Cavi pre-assemblati |
---|---|
Specifiche | Pre-cablato su entrambi i lati |
Connettore 1 | M16 |
Femmina | |
12 + 3 poli | |
Connettore 2 | LP 14 + 3 poli |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Descrizione del cavo | Resistente agli oli |
Halogen-free | |
Senza silicone | |
Caratteristiche | Alta flessibilità |
Compatibile con catena di traino |
Lunghezza del cavo | 3 m |
---|---|
Struttura conduttore | 3x 1,5 mm2 + 2x 0,34 mm2 + 2x 2x 0,22 mm2 |
Settori di applicazione | per funzioni ibride |
Tensione nominale | 60 V DC |
---|
Temperatura massima | -20 ... +80 °C non spostato |
---|---|
-20 ... +80 °C spostato |
Materiale (cavi) | PUR (poliuretano) |
---|---|
Colore (cavo) | Nero |
Specifiche | IEC 60332-1 Ritardo alla fiamma |
---|
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85444290 |
GTIN | 5713140274952 |
ETIM | EC002587 |
eCl@ss | 27.060.490,00 |
Precedente
Avanti