Hybr.cable Assy, AC, 5m -2 x HAN3A
Articolo n.: 33 57 211 0050 001
![Hybr.cable Assy, AC, 5m -2 x HAN3A](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/3357211001000X_20220823_071140779/3357211001000X_20220823_071140779_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Hybr.cable Assy, AC, 5m -2 x HAN3A](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Hybr.cable Assy, AC, 5m -2 x HAN3A](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/3357211001000X_20220823_071140779/3357211001000X_20220823_071140779_S.jpg)
Hybr.cable Assy, AC, 5m -2 x HAN3A
Articolo n.: 33 57 211 0050 001
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Patch cord |
---|---|
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-cablato su entrambi i lati |
Connettore 1 | Han® 3 A Metallo |
Connettore 2 | Han® 3 A Metallo |
Tipo di cavo | Cavo ibrido (rame/rame) |
Descrizione del cavo | Versione AC |
Lunghezza del cavo | 5 m |
---|---|
Struttura conduttore | 4x 2x AWG 26/7 |
3x 2,5 mm² |
Caratteristiche tecniche | Cat. 5e Classe D fino a 100 MHz |
---|---|
Data rate | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
Diametro del cavo | 12 mm |
Materiale (cavi) | PVC |
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
Sostanze REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Piombo | |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Triossido di antimonio |
Piombo | |
Nichel |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 1.394 g |
Paese di origine | Repubblica Ceca |
Codice doganale europeo | 85444290 |
GTIN | 5713140244351 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Precedente
Avanti