Hinged frame 12xMod A-L Han34HPR EasyCon
Articolo n.: 09 40 034 9932
![Hinged frame 12xMod A-L Han34HPR EasyCon](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_40_034_9931_9932_RGB01/09_40_034_9931_9932_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Hinged frame 12xMod A-L Han34HPR EasyCon](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Hinged frame 12xMod A-L Han34HPR EasyCon](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_40_034_9931_9932_RGB01/09_40_034_9931_9932_RGB01_S.jpg)
Hinged frame 12xMod A-L Han34HPR EasyCon
Articolo n.: 09 40 034 9932
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® HPR EasyCon |
Tipo di accessorio | Telaio |
Descrizione degli accessori | per (fino a) 12 moduli singoli |
A … L |
Taglia | 34 HPR |
---|---|
Confezione | 4 distanziali (mis. 7) |
4x viti M4 | |
4x rondella SK S4 |
Coppia di serraggio | 6 Nm Distanziali |
---|---|
1,5 Nm Viti di fissaggio M4 |
Materiale (accessori) | Metallo |
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
Codice ECHA SCIP | 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675 |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Nichel |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 84,5 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140194502 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Fixing element for industrial connectors |
Precedente
Avanti