Harax PG 13,5/ panel feed through / 3-po
Articolo n.: 21 01 130 1023
![Harax PG 13,5/ panel feed through / 3-po](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/21011301013_20220823_093416466/21011301013_20220823_093416466_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Harax PG 13,5/ panel feed through / 3-po](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Harax PG 13,5/ panel feed through / 3-po](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/21011301013_20220823_093416466/21011301013_20220823_093416466_S.jpg)
Harax PG 13,5/ panel feed through / 3-po
Articolo n.: 21 01 130 1023
per vedere prezzi e disponibilità.
0
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | HARAX® |
Elemento | Passa-parete |
Specifiche | Con collegamento a saldare |
per il montaggio anteriore |
Collegamento | Tecnolgia di collegamento HARAX® |
---|---|
Schermo | Non schermato |
Numero di poli | 3 |
Sezione conduttori | 0,75 ... 1,5 mm² |
---|---|
Sezione conduttori | AWG 18 ... AWG 16 |
Diametro esterno del cavo | ≤ 2,8 mm |
Corrente d'esercizio | 16 A |
Tensione d'esercizio contatto-terra | 230 V |
Tensione d'esercizio contatto-contatto | 400 V |
Tensione di prova | 4 kV |
Grado di inquinamento | 3 |
Sovratensioni | III |
Resistenza di contatto | >108 Ω |
Resistenza di contatto | ≤ 10 mΩ |
Temperatura massima | -25 ... +85 °C |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP67 |
Taglia | Pg 13,5 |
Diametro del cavo | 6 ... 9 mm |
Gruppo di isolamento | I (600 ≤ CTI) |
Materiale (inserti) | Poliammide (PA) |
---|---|
Poliuretano termoplastico (TPU) | |
Materiale (contatti) | Lega di rame |
Finitura superficiale (contatti) | Contatti dorati |
Materiale (custodie) | Poliammide (PA) |
Poliuretano termoplastico (TPU) | |
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
California Proposition 65 substances | Nichel |
Naftalene |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 24,25 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140136748 |
eCl@ss | 27440103 Sensor-actuator connector chassis (sensor technology acturator) |
Precedente
Avanti