HanPP V14 preLink RJ45 plug 8p met.
Articolo n.: 20 82 104 0001
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
HanPP V14 preLink RJ45 plug 8p met.
Articolo n.: 20 82 104 0001
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
This item requires additional a termination block. Please select these under “Matching Products”.
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | preLink® |
Han® PushPull (V14) | |
Elemento | Corpo connettore |
Specifiche | Conforme a specifiche AIDA |
Collegamento | Collegamento a perforazione d'isolante preLink® |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
Schermo | Schermato |
Numero di poli | 8 |
Codifica | RJ45 |
Dettagli applicativi | Quando si procede all'installazione di un sistema PROFINET, attenersi alle linee guida di installazione PROFINET. |
Precedente
Avanti