Han3A RJ45 Hybrid power jack SMD
Articolo n.: 09 45 525 0040
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han3A RJ45 Hybrid power jack SMD
Articolo n.: 09 45 525 0040
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | RJ45 Ibrido |
Elemento | Modulo di potenza |
Specifiche | per montaggio diretto sull'apparato |
Collegamento | Terminali per saldatura ad onda (SMT) |
---|---|
Taglia | 3 A |
Schermo | Schermatura totale, contatti schermati a 360° |
Numero di poli | 0 |
Precedente
Avanti