Han3A RJ45 Hybrid PFT insert Cat.6, 8+4p
Articolo n.: 09 45 200 1760
![Han3A RJ45 Hybrid PFT insert Cat.6, 8+4p](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09452001760_20220819_171448798/09452001760_20220819_171448798_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han3A RJ45 Hybrid PFT insert Cat.6, 8+4p
Articolo n.: 09 45 200 1760
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | RJ45 Ibrido |
Elemento | Passa-parete |
Specifiche | Diritto |
Taglia | 3 A |
---|---|
Schermo | Schermatura totale, contatti schermati a 360° |
Numero di poli | 12 |
Contatti per trasmissione dati | 8 |
Numero di contatti di potenza | 4 |
Sezione conduttori | 1,5 mm² Power |
---|---|
Sezione conduttori | AWG 12 Power |
Tensione d'esercizio (Data) | 50 V AC |
60 V DC | |
Tensione di esercizio (alimentazione) | 48 V DC |
Corrente d'esercizio | 1,76 A |
Corrente di esercizio (alimentazione) | 16 A |
Caratteristiche tecniche | Cat. 6 Classe E fino a 250 MHz |
Data rate | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Temperatura massima | -40 ... +70 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Materiale (custodie) | Plastica |
---|---|
Colore (custodie) | Nero |
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
California Proposition 65 substances | Nichel |
Naftalene |
UL / CSA | |
---|---|
Approvazioni | DNV GL |
PROFINET | si |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 25,7 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140224117 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440113 Rectangular connectors (set) |
Precedente
Avanti